Duze de apă, 5.57 L/h, 80 °, Adâncit
030L5080
HX-AD 5.57 L/h 80°H
030L5080
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 2.00 gal/h |
| Capacitate [l/h] | 5.57 L/h |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | HX-AD nozzles |
| Descriere | HX-AD 5.57 L/h 80°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filet | 9/16-24 UNEF |
| Formă | Conic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de apă |
| marcaj model de pulverizare | H |
| Material Description | HX-AD 5.57 L/h 80°H Blister |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Nr. dosar SCIP | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 10 bar tap water |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Da |
| Tip filtru | Niciunul |
| Tip material | SnNi coated brass |
| Tip produs | HX-AD |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 33 Gram |
| Greutate netă | 31 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162714980 |