Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Duze de apă, 2.41 L/h, 80 °, Adâncit

030L5072

HX-AD 2.41 L/h 80°H

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.85 gal/h
Capacitate [l/h]2.41 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHX-AD nozzles
DescriereHX-AD 2.41 L/h 80°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filet9/16-24 UNEF
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionHX-AD 2.41 L/h 80°H Blister
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]10 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LEDa
Tip filtruNiciunul
Tip materialSnNi coated brass
Tip produsHX-AD
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.033 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424632625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm