Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pompe, RSA

070L3470

Tip produs: RSA, Duză/supapă presiune: L

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil100
AprobareCE
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]0.4 bar
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Capacitate [l/h]180.00 L/h
Capacitate filtru [µm]150
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă1 conductă
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]161.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.30 Nm
Denumire produs dosar SCIPOil pumps - RSA 095
DescriereRSA 95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]10.000 mm
Duză/supapă presiuneL
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de închidereÎnchidere
Grup capacitate150-299
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]299 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]150 L/h
Interval presiune arc special Bar [Max]5 bar
Interval presiune arc special Bar [Min]1 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRSA 095 M 1000
Nr. dosar SCIPf8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
Număr de etape1
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]21.00 bar
Presiune [bar] [Min]5.50 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]4 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotațieL
SerieRS
Setare presiune din fabrică [bari]10.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]170.0 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]120 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip filtruInel
Tip produsRSA
Viscozitate [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3600 rpm
Viteză [rpm] [Min]1400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3600 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.5 Kilogram
Greutate netă2.475 Kilogram
Volume3.374 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425002649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm