Pompe, RSA
070-3354
Tip produs: RSA, Duză/supapă presiune: L
070-3354
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 1 |
| Amestec de biocombustibil | 100 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Capacitate [l/h] | 120.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 150 |
| Comentarii | Rotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei. |
| Conexiune conductă | 1 conductă |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 89.0 W |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 0.24 Nm |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil pumps - RSA 60 |
| Descriere | RSA 60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru arbore [mm] | 10.000 mm |
| Duză/supapă presiune | L |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de închidere | Închidere |
| Grup capacitate | 100-149 |
| Grupă de produse | Pompe |
| Interval capacitate [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Interval capacitate [l/h] [Min] | 100 L/h |
| Interval presiune arc special Bar [Max] | 5 bar |
| Interval presiune arc special Bar [Min] | 1 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | RSA 060 M 2253 |
| Nr. dosar SCIP | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Număr de etape | 1 |
| Oil type | Kerosen/ulei ușor |
| Pene pe arbore | 1 pană pe arbore |
| Presiune [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Presiune [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] | 4 bar |
| Presiune kerosen [Bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Rotație | R |
| Serie | RS |
| Setare presiune din fabrică [bari] | 7.0 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suprafață filtru [cm²] | 75.0 cm² |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip filtru | Inel |
| Tip produs | RSA |
| Viscozitate [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscozitate [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Viteză [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Viteză pompă ulei [op/min] | 3600 op/min |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.118 Kilogram |
| Greutate netă | 2.117 Kilogram |
| Volume | 3.335 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |