Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pompe, RSA

070-3249

Tip produs: RSA, Duză/supapă presiune: L
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RSA

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil100
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]0.4 bar
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [l/h]82.00 L/h
Capacitate filtru [µm]150
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]70.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.22 Nm
Denumire produs dosar SCIPOil pumps - RSA 40
DescriereRSA 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]8.000 mm
Duză/supapă presiuneL
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de închidereÎnchidere
Grup capacitate50-99
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]99 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]50 L/h
Interval presiune arc special Bar [Max]5 bar
Interval presiune arc special Bar [Min]1 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionRSA 040 M 2269
Nr. dosar SCIP9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
Număr de etape1
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]21.00 bar
Presiune [bar] [Min]5.50 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]4 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
RotațieR
SerieRS
Setare presiune din fabrică [bari]7.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]75.0 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]120 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip filtruInel
Tip produsRSA
Viscozitate [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3600 rpm
Viteză [rpm] [Min]1400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3600 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.131 Kilogram
Greutate netă2.13 Kilogram
Volume2.26 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425001284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm