Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pompe, BFP 52

071N2286

Tip produs: BFP 52, Duză/supapă presiune: R, Tensiune bobină [V]: 12, c.c.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu2
Amestec de biocombustibil10
AprobareCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]0.4 bar
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [l/h]16.00 L/h
Capacitate filtru [µm]200
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum bobină [W]9 W
Consum electric [W]45.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.10 Nm
Curent bobinăc.c.
Denumire produs dosar SCIPOil pump BFP 52E L3R2 24VDC
DescriereBFP 52E L3R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]8.000 mm
Duză/supapă presiuneR
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de închidereDeconectare
Grup capacitate0-16
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]24 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 52E L3R2 24VDC
Nr. dosar SCIP1835448e-a764-4ceb-94ff-97ec397bb903
Număr de etape2
Caracteristicile
Valoare
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]25.00 bar
Presiune [bar] [Min]7.00 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]2 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Presiune max. etapa 2 [Bar] [Max]25 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotațieL
SerieBFP
Setare la presiunea din fabrică etapa 2 [Bar]25.0 bar
Setare presiune din fabrică [bari]11.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]11.0 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]70 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]12
Tensiune de alimentare [V]12.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]13.2 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]10.8 V
Tip de servomotorNC+NO
Tip filtruCartuș
Tip NOUse with NC coil
Tip produsBFP 52
Viscozitate [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]2400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3450 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.214 Kilogram
Greutate netă1.213 Kilogram
Volume1.203 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424057725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm