Pompe, BFP 52
071N2212
Tip produs: BFP 52, Duză/supapă presiune: L, Tensiune bobină [V]: 220 - 230, c.a.
071N2212
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 2 |
| Amestec de biocombustibil | 10 |
| Aprobare | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Calitatea carcasei | IP40 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [l/h] | 42.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 200 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comentarii | Rotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei. |
| Conexiune conductă | 2 conducte |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum bobină [W] | 9 W |
| Consum electric [W] | 75.0 W |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 0.12 Nm |
| Curent bobină | c.a. |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
| Descriere | BFP 52E L5L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru arbore [mm] | 8.000 mm |
| Duză/supapă presiune | L |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de închidere | Deconectare |
| Grup capacitate | 25-49 |
| Grupă de produse | Pompe |
| Interval capacitate [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Interval capacitate [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Material Description | Oil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack |
| Nr. dosar SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Număr de etape | 2 |
| Oil type | Kerosen/ulei ușor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pene pe arbore | 2 pene pe arbore |
| Presiune [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Presiune [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] | 2 bar |
| Presiune kerosen [Bar] [Max] | 12 bar |
| Presiune max. etapa 2 [Bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotație | L |
| Serie | BFP |
| Setare la presiunea din fabrică etapa 2 [Bar] | 13.0 bar |
| Setare presiune din fabrică [bari] | 10.0 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suprafață filtru [cm²] | 11.0 cm² |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune bobină [V] | 220 - 230 |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min] | 207.0 V |
| Tip de servomotor | NC+NO |
| Tip filtru | Cartuș |
| Tip NO | Use with NO coil |
| Tip produs | BFP 52 |
| Viscozitate [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscozitate [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Viteză [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Viteză pompă ulei [op/min] | 3450 op/min |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.144 Kilogram |
| Greutate netă | 1.143 Kilogram |
| Volume | 1.203 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |