Danfoss logo
071N7174_BFP_Service_Pump_L2

Pompe, BFP 41 LE-S

071N3137

Tip produs: BFP 41 LE-S, Duză/supapă presiune: L, Tensiune bobină [V]: 220 - 230, c.a.

Înlocuire recomandată: 071N7174

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil10
AprobareCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]0.4 bar
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [l/h]24.00 L/h
Capacitate filtru [µm]200
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum bobină [W]9 W
Consum electric [W]42.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.10 Nm
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPOil pump BFP 41 L3 LE S
DescriereBFP 41 L3L LE-S, SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]8.000 mm
Duză/supapă presiuneL
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de închidereDeconectare
Grup capacitate0-24
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]24 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 41 L3 LE S
Nr. dosar SCIPe64eb2f1-7a1d-4e8a-90ee-86caf7676ada
Număr de etape1
Caracteristicile
Valoare
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]20.00 bar
Presiune [bar] [Min]7.00 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]2 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotațieL
SerieBFP
Setare presiune din fabrică [bari]10.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]11.0 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]70 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]220 - 230
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]253.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]207.0 V
Tip de servomotorNC (normal închis)
Tip filtruCartuș
Tip produsBFP 41 LE-S
Viscozitate [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]2400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3450 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.163 Kilogram
Greutate netă1.157 Kilogram
Volume1.925 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425156380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm