Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pompe, BFP 21

071N7110

Tip produs: BFP 21, Duză/supapă presiune: L + R, Tensiune bobină [V]: 220 - 230, c.a.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil10
AprobareCEIntertek Semko
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [l/h]24.00 L/h
Capacitate filtru [µm]200
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum bobină [W]9 W
Consum electric [W]42.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.10 Nm
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPOil pump BFP 21
DescriereOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]8.000 mm
Duză/supapă presiuneL + R
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de închidereDeconectare
Grup capacitate0-24
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]24 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Nr. dosar SCIP4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
Caracteristicile
Valoare
Număr de etape1
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]20.00 bar
Presiune [bar] [Min]7.00 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]2 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotațieL
SerieBFP
Setare presiune din fabrică [bari]10.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]11.0 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]70 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]220 - 230
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]240.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tip de servomotorNC (normal închis)
Tip filtruCartuș
Tip produsBFP 21
Viscozitate [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]2400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3450 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.141 Kilogram
Greutate netă1.032 Kilogram
Volume2.002 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162717028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm