Pompe, BFP 21
071N1173
Tip produs: BFP 21, Duză/supapă presiune: L + R, Tensiune bobină [V]: 220 - 240, c.a.
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BFP 20/21
071N1173
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 1 |
| Amestec de biocombustibil | 10 |
| Aprobare | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Calitatea carcasei | IP40 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [l/h] | 42.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 200 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)-I6(c) |
| Comentarii | Rotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei. |
| Conexiune conductă | 2 conducte |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum bobină [W] | 9 W |
| Consum electric [W] | 70.0 W |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 0.12 Nm |
| Curent bobină | c.a. |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil pump BFP 21 |
| Descriere | BFP 21 R5 L+R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru arbore [mm] | 8.000 mm |
| Duză/supapă presiune | L + R |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de închidere | Deconectare |
| Grup capacitate | 25-49 |
| Grupă de produse | Pompe |
| Interval capacitate [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Interval capacitate [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Nr. dosar SCIP | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Număr de etape | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Oil type | Kerosen/ulei ușor |
| Pene pe arbore | 1 pană pe arbore |
| Presiune [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Presiune [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] | 2 bar |
| Presiune kerosen [Bar] [Max] | 12 bar |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Rotație | R |
| Serie | BFP |
| Setare presiune din fabrică [bari] | 10.0 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suprafață filtru [cm²] | 11.0 cm² |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune bobină [V] | 220 - 240 |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Min] | 220.0 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max] | 253.0 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min] | 207.0 V |
| Tip de servomotor | NC (normal închis) |
| Tip filtru | Cartuș |
| Tip produs | BFP 21 |
| Viscozitate [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viscozitate [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Viteză [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Viteză pompă ulei [op/min] | 3450 op/min |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.046 Kilogram |
| Greutate netă | 1.045 Kilogram |
| Volume | 1.203 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |