Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pompe, BFM

071N2559

Tip produs: BFM, Duză/supapă presiune: L

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil10
AprobareIntertek Semko
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]2.0 bar
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.00 gal/h
Capacitate [l/h]24.00 L/h
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.12 Nm
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPBFM
DescriereFuel pump BFM R3L, 24V AC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]6.000 mm
Duză/supapă presiuneL
Eticheta produsuluiNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de închidereDeconectare
Grup capacitate0-24
Grupă de produsePompe
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval capacitate [l/h] [Max]24 L/h
Caracteristicile
Valoare
Interval capacitate [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionFuel pump BFM R3L, 24V AC
Nr. dosar SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Număr de etape1
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]15.00 bar
Presiune [bar] [Min]7.00 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]2 bar
Product line02
RotațieR
Setare presiune din fabrică [bari]10.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]70 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]0 °C
Tensiune bobină [V]24
Tensiune de alimentare [V]24.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]26.4 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]21.6 V
Tip filtruNiciunul
Tip produsBFM
Viscozitate [cSt] [Max]12.0 cSt
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]2400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3450 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută419 Gram
Greutate netă368 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.423 Litru
EAN/UPC5715255238614