Pompe, BFM
071N2550
Tip produs: BFM, Duză/supapă presiune: L
071N2550
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 1 |
| Amestec de biocombustibil | 10 |
| Aprobare | Intertek Semko |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.00 gal/h |
| Capacitate [l/h] | 24.00 L/h |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comentarii | Rotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei. |
| Conexiune conductă | 2 conducte |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 0.12 Nm |
| Curent bobină | c.a. |
| Denumire produs dosar SCIP | BFM |
| Descriere | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru arbore [mm] | 6.000 mm |
| Duză/supapă presiune | L |
| Eticheta produsului | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de închidere | Deconectare |
| Grup capacitate | 0-24 |
| Grupă de produse | Pompe |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval capacitate [l/h] [Max] | 24 L/h |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval capacitate [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Nr. dosar SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Număr de etape | 1 |
| Oil type | Kerosen/ulei ușor |
| Pene pe arbore | 1 pană pe arbore |
| Presiune [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Presiune [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Presiune conductă de alimentare [bar] [Max] | 2 bar |
| Product line | 02 |
| Rotație | L |
| Setare presiune din fabrică [bari] | 10.0 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | 0 °C |
| Tensiune bobină [V] | 24 |
| Tensiune de alimentare [V] | 24.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Max] | 26.4 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Min] | 21.6 V |
| Tip filtru | Niciunul |
| Tip produs | BFM |
| Viscozitate [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viteză [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 2400 rpm |
| Viteză pompă ulei [op/min] | 3450 op/min |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 419 Gram |
| Greutate netă | 368 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717325 |