Danfoss logo
BFA

Pompe, BFA 01

071N1289

Tip produs: BFA 01, Duză/supapă presiune: L, Tensiune bobină [V]: 24, c.a.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu1
Amestec de biocombustibil10
AprobareCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Aspirare conductă de aspirație [bar] [Max]0.4 bar
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj300 buc
Capacitate [l/h]24.00 L/h
Capacitate filtru [µm]150
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
ComentariiRotația și duza/presiunea de ieșiresunt întotdeauna determinate privind din capătularborelui pompei.
Conexiune conductă2 conducte
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum bobină [W]9 W
Consum electric [W]42.0 W
Cuplu de pornire [Nm] [Max]0.10 Nm
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPOil pump BFA
DescriereBFA01 L3L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru arbore [mm]8.000 mm
Duză/supapă presiuneL
Formatul ambalajuluiPachet palet
Funcție de închidereDeconectare
Grup capacitate0-24
Grupă de produsePompe
Interval capacitate [l/h] [Max]24 L/h
Interval capacitate [l/h] [Min]0 L/h
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3L, 24 AC
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
Număr de etape1
Oil typeKerosen/ulei ușor
Pene pe arbore1 pană pe arbore
Presiune [bar] [Max]15.00 bar
Presiune [bar] [Min]7.00 bar
Presiune conductă de alimentare [bar] [Max]2 bar
Presiune kerosen [Bar] [Max]12 bar
Product line02
Punct de definiție [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
RotațieL
SerieBFA
Setare presiune din fabrică [bari]12.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață filtru [cm²]0.7 cm²
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]70 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]24
Tensiune de alimentare [V]24.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]26.4 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]21.6 V
Tip produsBFA 01
Viscozitate [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscozitate [cSt] [Min]1.3 cSt
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]2400 rpm
Viteză pompă ulei [op/min]3450 op/min

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.074 Kilogram
Greutate netă1.073 Kilogram
Volume1.176 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425074318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm