Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preîncălzitoare, FPHE 5, 6 kg/h, Element PTC: 1 x 70, Termostat: 60/32

030N6011

FPHE 5 - SERVICE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEIntertek Semko
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Capacitate [kg/h]6.00 kg/h
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOil preheater FPHE 10
DescriereFPHE 5 - SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru gât [mm]18.2 mm
Element PTC1 x 70
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePreîncălzitoare
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Nr. dosar SCIPa3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Product line02
RacorduriG 1/8
Robinet de închidereNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură la cuplare [°C]60 °C
Temperatură la decuplare [°C]32 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]255.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]180.0 V
Termostat60/32
Tip produsFPHE 5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.107 Kilogram
Greutate netă0.106 Kilogram
Volume0.115 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425095993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm