Preîncălzitoare, FPHE 10, 12 kg/h, Element PTC: 2 x 120, Termostat: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEIntertek Semko |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [kg/h] | 12.00 kg/h |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Descriere | FPHE 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru gât [mm] | 18.5 mm |
| Element PTC | 2 x 120 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Preîncălzitoare |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Nr. dosar SCIP | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Product line | 02 |
| Racorduri | G 1/8 |
| Robinet de închidere | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură la cuplare [°C] | 60 °C |
| Temperatură la decuplare [°C] | 32 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Max] | 255.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Min] | 180.0 V |
| Termostat | 60/32 |
| Tip produs | FPHE 10 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.233 Kilogram |
| Greutate netă | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.19 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |