Danfoss logo
UV1-sensor

Unități foto, UV, Sensibilitate: Normal (negru), Carcasă: Standard

057H7051

TIP UNITATE FOTO UV1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
CarcasăStandard
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereTIP UNITATE FOTO UV1
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseUnități foto
Lungime cablu [mm]300 mm
Lungime carcasă [mm]90 mm
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Product line02
SensibilitateNormal (negru)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsUV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.038 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.106 Litru
EAN/UPC5702425080609