Unități foto, LDS, Sensibilitate: Foarte mare (albastru deschis), Lungime cablu [mm]: 300, Carcasă: Standard
057H7316
TIP UNITATE FOTO LDS
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
057H7316
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Carcasă | Standard |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | TIP UNITATE FOTO LDS |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Unități foto |
| Lungime cablu [mm] | 300 mm |
| Lungime carcasă [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS |
| Product line | 02 |
| Sensibilitate | Foarte mare (albastru deschis) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | LDS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.03 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.056 Litru |
| EAN/UPC | 5702425244865 |