Danfoss logo
Photo unit group picture

Unități foto, LDS, Sensibilitate: Foarte mare (albastru deschis), Lungime cablu [mm]: 230, Carcasă: Standard

057H7313

TIP UNITATE FOTO LDS
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: LD / LDS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăStandard
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereTIP UNITATE FOTO LDS
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseUnități foto
Lungime cablu [mm]230 mm
Lungime carcasă [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
SensibilitateFoarte mare (albastru deschis)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsLDS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.016 Kilogram
Greutate netă0.014 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.189 Litru
EAN/UPC5702425157561