Danfoss logo
Photo unit group picture

Unități foto, LDS, Sensibilitate: Foarte mare (albastru deschis), Lungime cablu [mm]: 600, Carcasă: Lung

057H7109

UNITATE FOTO TIP LDS (MULTI PACHET 10X5 BUC)
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
CarcasăLung
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereUNITATE FOTO TIP LDS (MULTI PACHET 10X5 BUC)
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseUnități foto
Lungime cablu [mm]600 mm
Lungime carcasă [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Product line02
SensibilitateFoarte mare (albastru deschis)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsLDS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.022 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.097 Litru
EAN/UPC5702425157639