Unități foto, LDS, Sensibilitate: Foarte mare (albastru deschis), Lungime cablu [mm]: 500, Carcasă: Standard
057H7108
UNITATE FOTO TIP LDS (MULTI PACHET 10X5 BUC)
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
057H7108
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Carcasă | Standard |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | UNITATE FOTO TIP LDS (MULTI PACHET 10X5 BUC) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Unități foto |
| Lungime cablu [mm] | 500 mm |
| Lungime carcasă [mm] | 50 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Product line | 02 |
| Sensibilitate | Foarte mare (albastru deschis) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | LDS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.026 Kilogram |
| Greutate netă | 0.022 Kilogram |
| Volume | 0.08 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |