Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Duze de ulei, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Adâncit

030H8614

0.65GAL 80H CHINA

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.65 gal/h
Capacitate [kg/h]2.67 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Descriere0.65GAL 80H CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H China
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsOD H
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.033 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425057717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm