Danfoss logo
OD 030H8916

Duze de ulei, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Adâncit

030H6930

1.75GAL 60H CEN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.75 gal/h
Capacitate [kg/h]6.55 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
Capacity (EF000364)6.55
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Descriere1.75GAL 60H CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareH
Material (EF002169)Brass
Material Description1.75GAL 60H CEN
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle (EF014006)60
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsOD H
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.033 Kilogram
Greutate netă0.032 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425017346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm