Danfoss logo
OD 030H8916

Duze de ulei, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Adâncit

030H6880

1.75GAL 60H CEN - 50 BUC. /BLISTER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.75 gal/h
Capacitate [kg/h]6.55 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Descriere1.75GAL 60H CEN - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip produsOD H
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.029 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425055201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm