Danfoss logo
OD 030H8916

Duze de ulei, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Adâncit

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.25 gal/h
Capacitate [kg/h]4.71 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Descriere1.25GAL 45H CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareH
Material Description1.25GAL 45H CEN **(0735)
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsOD H
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm