Danfoss logo
OD 030F6916

Duze de ulei, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F6856

0.45GAL 60S CEN - 50 BUC. /BLISTER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.45 gal/h
Capacitate [kg/h]1.66 kg/h
Capacitate [kW]0.0 kW
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Descriere0.45GAL 60S CEN - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° S CEN Blister
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip produsOD S
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.032 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425054761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm