Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Duze de ulei, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]2.50 gal/h
Capacitate [kg/h]9.29 kg/h
Capacitate [kW]0.0 kW
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]140
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Descriere2.50GAL 60S CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru monel
Tip materialAlamă
Tip produsOD S
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm