Danfoss logo
OD 030F6916

Duze de ulei, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Solid

030F4982

2.00GAL 45S OD
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S

Înlocuire recomandată: 030F4132

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]2.00 gal/h
Capacitate [kg/h]7.42 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Descriere2.00GAL 45S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 45° S OD
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip produsOD S
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.032 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425060281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm