Danfoss logo
OD 030F6916

Duze de ulei, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.65 gal/h
Capacitate [kg/h]6.08 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Descriere1.65GAL 30S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material Description1.65GAL 30S OD **(-0735)
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsOD S
Unghi de pulverizare [°]30 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm