Danfoss logo
OD 030F6916

Duze de ulei, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid

030F3112

0.60GAL 30S OD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.60 gal/h
Capacitate [kg/h]2.37 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Descriere0.60GAL 30S OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material Description0.60GAL 30S OD **(-0763)
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsOD S
Unghi de pulverizare [°]30 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm