Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Duze de ulei, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semisolid

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 BUC. /BLISTER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]2.00 gal/h
Capacitate [kg/h]7.42 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]140
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD Nozzle (1)
Descriere2.00GAL 60 B OD - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru monel
Tip materialAlamă
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm