Duze de ulei, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Semisolid
030B8675
5.50GAL 45B OD - 50 BUC. /BLISTER
030B8675
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 5.50 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 20.92 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 140 |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph |
| Descriere | 5.50GAL 45B OD - 50 BUC. /BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă | Conic |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | B |
| Material Description | Nozzle 5.50 gph 45° B OD Blister ** |
| Model de pulverizare | Semisolid |
| Nr. dosar SCIP | 9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Filtru monel |
| Tip produs | OD B |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |