Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Duze de ulei, OD B, 4.5 gal/h, 16.1 kg/h, 45 °, Semisolid

030B8671

4.50GAL 45B OD - 50 BUC. /BLISTER
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S

Înlocuire recomandată: 030B0071

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]4.50 gal/h
Capacitate [kg/h]16.10 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]140
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Descriere4.50GAL 45B OD - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material DescriptionDel Nozzle 4.50 gph 45° B OD Blister **
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru monel
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.032 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425054815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm