Danfoss logo
OD 030B0055

Duze de ulei, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 45 °, Semisolid

030B8518

10.00GAL 45B (TEST NO) - 50 BUC. /BLISTER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]10.00 gal/h
Capacitate [kg/h]37.66 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Descriere10.00GAL 45B (TEST NO) - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 45° B (no test) Blister
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.024 Kilogram
Greutate netă0.023 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425055959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm