Danfoss logo
OD China nozzle

Duze de ulei, OD B, 25 gal/h, 96.7 kg/h, 60 °, Semisolid

030B1151

25.00GAL 60B CHINA
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]25.00 gal/h
Capacitate [kg/h]96.70 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCN Nozzles
Descriere25.00GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material DescriptionNozzle 25.00 gph 60° B China
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialAlamă
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.027 Kilogram
Greutate netă0.026 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425058493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm