Danfoss logo
OD-B nozzle

Duze de ulei, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Semisolid

030B0249

22.00GAL 80B OD
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: OD B / OD H / OD S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]22.00 gal/h
Capacitate [kg/h]86.36 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Descriere22.00GAL 80B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material Description22.00GAL 80B OL **
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialAlamă
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.027 Kilogram
Greutate netă0.026 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425009716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm