Danfoss logo
OD-B nozzle

Duze de ulei, OD B, 35 gal/h, 133.47 kg/h, 45 °, Semisolid

030B0100

35.00GAL 45B OD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]35.00 gal/h
Capacitate [kg/h]133.47 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Descriere35.00GAL 45B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material Description35.00GAL 45B OL **
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialAlamă
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.027 Kilogram
Greutate netă0.026 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425004599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm