Duze de ulei, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Semisolid
030B0099
31.50GAL 45B OD
030B0099
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 31.50 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 122.48 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Descriere | 31.50GAL 45B OD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Conic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | B |
| Material Description | 31.50GAL 45B OL ** |
| Model de pulverizare | Semisolid |
| Nr. dosar SCIP | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Niciunul |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | OD B |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.027 Kilogram |
| Greutate netă | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.02 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |