Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Duze de ulei, OD B, 11 gal/h, 42.5 kg/h, 45 °, Semisolid

030B0087

11.00GAL 45B OD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]11.00 gal/h
Capacitate [kg/h]42.50 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]140
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Descriere11.00GAL 45B OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareB
Material Description11.00GAL 45B OL **(0071)
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru monel
Tip materialAlamă
Tip produsOD B
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425004773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm