Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Duze de ulei, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °, Solid

030F4714

0.65GAL 45S LE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.65 gal/h
Capacitate [kg/h]2.67 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]30
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Descriere0.65GAL 45S LE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material Description0.65GAL 45S LE **(-0747)
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LEDa
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsLE
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425015601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm