Duze de ulei, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid
030F2408
0.50GAL 20R ROTRIX
030F2408
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.50 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 1.65 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 30 |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | OD ROTRIX Nozzle |
| Descriere | 0.50GAL 20R ROTRIX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă | Conic |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | VTB |
| Material Description | 0.50GAL 20R ROT. |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Da |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip produs | LE |
| Unghi de pulverizare [°] | 20 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.06 Kilogram |
| Greutate netă | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.065 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |