Danfoss logo
OD 030F6916

Duze de ulei, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE VIESSMANN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.40 gal/h
Capacitate [kg/h]1.46 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]30
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Descriere0.40GAL 80S LE VIESSMANN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LEDa
Tip filtruProdus sinterizat
Tip produsLE
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm