Danfoss logo
KH 030H6215

Duze de ulei, KH, 1.25 gal/h, 4.35 L/h, 60 °, Adâncit

030H6224

1.25GAL 60KH

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.25 gal/h
Capacitate [kg/h]0.00 kg/h
Capacitate [l/h]4.35 L/h
Capacitate filtru [µm]75
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD Nozzle (1)
Descriere1.25GAL 60KH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareKH
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 60° KH **
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsKH
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.033 Kilogram
Greutate netă0.032 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425006524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm