Duze de ulei, KH, 1 gal/h, 3.8 L/h, 60 °, Adâncit
030H6220
1.00GAL 60KH
030H6220
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 1.00 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 3.80 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 75 |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | KH Nozzles |
| Descriere | 1.00GAL 60KH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă | Conic |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | KH |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 60° KH |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Nr. dosar SCIP | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | KH |
| Unghi de pulverizare [°] | 60 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.033 Kilogram |
| Greutate netă | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.02 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425003363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |