Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Duze de ulei, HVO, 1.26 kg/h, 16.4 kW, 60 °, Solid

030B0604

16.4 kW/h 60° S HVO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.00 gal/h
Capacitate [kg/h]1.26 kg/h
Capacitate [kW]16.4 kW
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPNozzle HVO
Descriere16.4 kW/h 60° S HVO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
FormăConic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionNozzle 16.4 kW/h x 60° S HVO
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIP8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
Product line02
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsHVO
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424539092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm