Danfoss logo
HR 030H9903

Duze de ulei, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Adâncit

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.42 gal/h
Capacitate [kg/h]1.56 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD Nozzle (1)
Descriere0.42 GAL 80° HR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareHR
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsHR
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm