Danfoss logo
SR 030F7908

Duze de ulei, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.30 gal/h
Capacitate [kg/h]1.15 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD-HR/SR Nozzle
Descriere0.30GAL 80SR OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareSR
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsSR
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm