Danfoss logo
SR 030F7908

Duze de ulei, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.45 gal/h
Capacitate [kg/h]1.66 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPOD-HR/SR Nozzle
Descriere0.45GAL 60SR CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareSR
Material Description0.45GAL 60SR CEN **(-0763)
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsSR
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm