Duze de ulei, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Adâncit
030H8036
2.50GAL 80HD
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: HFD/HD, SFD/SD
030H8036
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 2.50 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 9.55 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | D-Steel Nozzles - HD |
| Descriere | 2.50GAL 80HD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Rotund |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | HD |
| Material Description | Del - 2.50GAL 80HD |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Nr. dosar SCIP | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Plasă filtru | 120 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Filtru inoxidabil |
| Tip material | Oțel |
| Tip produs | HD |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.031 Kilogram |
| Greutate netă | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |