Danfoss logo
HD 030H4022

Duze de ulei, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Adâncit

030H8029

1.65GAL 80HD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.65 gal/h
Capacitate [kg/h]6.40 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPD-Steel Nozzles - HD
Descriere1.65GAL 80HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareHD
Material Description1.65GAL 80HD
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Plasă filtru120
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru inoxidabil
Tip materialOțel
Tip produsHD
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.017 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm