Danfoss logo
HD 030H4022

Duze de ulei, HD, 1.25 gal/h, 4.86 kg/h, 60 °, Adâncit

030H6024

1.25GAL 60HD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.25 gal/h
Capacitate [kg/h]4.86 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]30-40
CENDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPD-Steel Nozzles - HD
Descriere1.25GAL 60HD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareHD
Material Description1.25GAL 60HD
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialOțel
Tip produsHD
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.029 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.018 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425064005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm